Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
360UL-251920 |
360UL-252520 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19 | 377-6921 | 37 | 1 Roll | |
62.12 € | 10 | Disponibile | 12 giorni | 25 | 377-6930 | 49 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.06 | Color Details | Brown | Adhesiveness | 2.4N/10mm |
Tensile Strength | 76.3N/10mm | Operating Temperature Range(°C) | -60 to 180 | Base Materials | Polyimide film |
Adhesive | Silicone-base | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali