Serie in petrolato n.59, n.59L (tipo 1)【1-12 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
59L-50
59L-100
N59L-150-10-1.1-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Base Material Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Operating Temperature Range
(°C)
Base Materials Adhesive Amount Of Content

18.32 €

6 6 giorni 505.2N/10mm31.6N/10mm-293-0901870Petrolatum type rust and corrosion prevention tape.For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.Cutting Requires Cutter-5 – 50Non‐Woven FabricPetrolatum Type1 Roll

36.48 €

3 6 giorni 1005.2N/10mm31.6N/10mm-293-11251740Petrolatum type rust and corrosion prevention tape.For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.Cutting Requires Cutter-5 – 50Non‐Woven FabricPetrolatum Type1 Roll

237.03 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 150--0.13--------1 Box (12 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Length(m) 10
Thickness(mm) 1.1 Color Details Reddish brown

Supporto tecnico