Serie in petrolato n.59, n.59H (tipo 2)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

59H-50

Codice componente
59H-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

31.59 €

6 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 1.1 Color Details Reddish brown
Adhesiveness 5.2N/10mm Tensile Strength 31.6N/10mm Trusco Code 377-7081
Mass(g) 870 Features Petrolatum type rust and corrosion prevention tape. Application For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.
Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) -5 – 50 Base Materials Non‐Woven Fabric
Adhesive Petrolatum Type Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Serie in petrolato n.59, n.59H (tipo 2), il codice articolo è il seguente: 59H-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 59H-50.

Supporto tecnico