Serie in petrolato n.59, n.59HN (ritardante di fiamma)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
59HN-50
59HN-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

28.80 €

6 7 giorni 50377-71038701 Roll

57.55 €

3 7 giorni 100377-709017401 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Length(m) 10
Thickness(mm) 1.1 Color Details Reddish brown Adhesiveness 5.2N/10mm
Tensile Strength 31.6N/10mm Features Petrolatum type rust and corrosion prevention tape. Application Rust-resistant and corrosion-resistant combination nut, etc., for special disaster prevention regions.
Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) -5 – 50 Base Materials Non‐Woven Fabric
Adhesive Petrolatum Type Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico