Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
240R
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 18 | Thickness(mm) | 0.16 | Color Details | Ivory |
Adhesiveness | 1.2N/10mm | Tensile Strength | 28.3N/10mm | Trusco Code | 361-5731 |
Mass(g) | 200 | Features | Can easily wrap around air-conditioning piping, and is resistant to creasing. | Application | For binding coated copper pipes and electric wires. For coating and protecting exposed pipes. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Operating Temperature Range(°C) | 0–80 | Base Materials | Soft Vinyl Chloride |
Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in plastica per tubazioni aria condizionata n.240R, il codice articolo è il seguente: 240R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 240R.
Configura
Stock
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali