Guarnizione per tubi n.95JIS NITOFLON (prodotto in fluororesina)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

95-15

Codice componente
95-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

3.75 €

10 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Senza nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 13
Length(m) 15 Thickness(mm) 0.1 Color Details White
Tensile Strength 15Mpa Trusco Code 124-7166 Mass(g) 31
Operating Temperature Range(°C) -100~260 Stretch 50% (Vertical direction) Cutting Method Can cut by hand
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Guarnizione per tubi n.95JIS NITOFLON (prodotto in fluororesina), il codice articolo è il seguente: 95-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95-15.

Supporto tecnico