Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
363
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo blu | Width(mm) | 1020 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 100 | Thickness(mm) | 0.07 | Color Details | Light blue |
Adhesiveness | 1.80N/20mm | Tensile Strength | 30N/20mm | Rewinding Force | 0.30N/20mm |
Trusco Code | 125-0302 | Mass(g) | 9000 | Stretch | 350% |
Base Materials | Polyethylene based film | Adhesive | Acrylic | Cutting Method | Cutter Required |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali