Codice articolo del costruttore: TD-100-BK
Marca: OPEN INDUSTRIES
Prezzo: 41.43 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 unit
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TD-100-BK
Product Type | Fissaggio | Color | Nero | Width(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Black | Depth(mm) | 160 | Height(mm) | 109 |
Trusco Code | 394-6746 | Mass(g) | 1160 | Maximum Tape Width(mm) | 24 |
Features | Slim and easy to use. The main body is a metal product with good durability. | Specifications | Main Body Dimensions (Width X Depth X Height) 46 X 160 X 109 mm | Amount Of Content | 1 unit |
Si trova sulla pagina di Taglianastri, il codice articolo è il seguente: TD-100-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TD-100-BK.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali