• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sigillante per cartone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TD-500

Codice componente
TD-500
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Maximum Tape Width
(mm)
Maximum Data, Outer Diameter
(mm)
Features Specifications Applicable Tape Main Body Cutter Blade Amount Of Content

28.25 €

4 giorni 43060142The pressure of the rubber roller ensures straight, neat taping. Equipped with an adjustable feed function, depending on the type of tape and adhesiveness.For 3-inch (76 mm) paper tubesOPP/Craft TapeSteelSteel1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fixture Color Black Width(mm) 73
Depth(mm) 155 Height(mm) 238 Trusco Code 274-3051
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Sigillante per cartone, il codice articolo è il seguente: TD-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TD-500.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico