Codice articolo del costruttore: TDB-21
Marca: OPEN INDUSTRIES
Prezzo: 6.30 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TDB-21
Product Type | Fissaggio | Width(mm) | 73 | Depth(mm) | 155 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 238 | Conforming main body | TD-500・TD2000 | Dimensions(mm) | 60×20.5 |
Trusco Code | 321-6179 | Mass(g) | 4.2 | Material | Steel |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Sigillante per cartone / lama di ricambio per taglianastri Jumbo, il codice articolo è il seguente: TDB-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDB-21.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali