Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Length(m) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.4 | Color Details | Gray | Adhesiveness | 9.5N/10mm |
Features | The glue is thick and ideal for uneven surfaces. | Application | Use for adhesion of resin or metal plates, posters, or carpets. | Specifications | Can cut by hand |
Base Materials | Cloth | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali