Codice articolo del costruttore: 806000-20-50X50
Marca: HITACHI MAXELL
Prezzo: 32.85 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
806000-20-50X50
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.1 | Details Type | Aluminum Tape |
Color Details | Silver | Adhesiveness | 5.30 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 33N/10mm |
Trusco Code | 351-9091 | Mass(g) | 690 | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Specification 2 | Matte Type | Operating Temperature Range(°C) | -10~130 | Base Materials | Aluminum Foil |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in alluminio n.8060 (opaco), il codice articolo è il seguente: 806000-20-50X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 806000-20-50X50.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali