Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
817200-20-50X20
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.3 | Details Type | Aluminum Tape |
Color Details | Silver | Adhesiveness | 7.85 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 157N/10mm |
Trusco Code | 351-9163 | Mass(g) | 760 | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Specification 2 | Gloss Type | Operating Temperature Range(°C) | -30~130 | Base Materials | Aluminum Leaf (0.2 mm) |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in alluminio n.8172 (lucido), il codice articolo è il seguente: 817200-20-50X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 817200-20-50X20.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali