Nastro Washi in alluminio n.9807【1-30 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Nastro Washi in alluminio n.9807

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9807-50-50-PACK
9807-65-50-PACK
9807-75-50-PACK
980700-20-50X50
980700-20-65X50
980700-20-75X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

307.98 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 50Aluminum Tape in Packs--1 Box (30 Rolls)

319.83 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 65Aluminum Tape in Packs--1 Box (30 Rolls)

366.94 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 75Aluminum Tape in Packs--1 Box (24 Rolls)

19.51 €

5 6 giorni 50Aluminum Tape411-24073801 Roll

25.32 €

4 6 giorni 65Aluminum Tape411-24154941 Roll

29.24 €

5 7 giorni 75Aluminum Tape411-24235701 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Length(m) 50
Thickness(mm) 0.14 Color Details Silver Adhesiveness 6.60 N/10 mm (against Stainless Steel)
Tensile Strength 58N/10mm Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) -10 – 80
Base Materials Pasting of high quality paper onto aluminum foil Adhesive Rubber-Based

Supporto tecnico