Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
981000-20-50X20 |
981000-20-75X20 |
981000-20-100X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 € | 1 | 5 giorni | 50 | 351-9317 | 309 | 1 Roll | ||
26.17 € | 1 | 6 giorni | 75 | 351-9325 | 463 | 1 Roll | ||
36.24 € | 1 | 5 giorni | 100 | 351-9309 | 618 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.2 | Details Type | Aluminum Tape | Color Details | Silver |
Adhesiveness | 4.7 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 274N/10mm | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Operating Temperature Range(°C) | -20~130 | Base Materials | Aluminum Foil + Glass Cloth | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali