Nastro super butilico (nastro adesivo) n.4420

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

442000-20-75X20

Codice componente
442000-20-75X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

27.40 €

5 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Multicolore Width(mm) 75
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.75 Details Type Airtight waterproof tape
Color Details Black/White Adhesiveness 7.8 N/10 mm (against Stainless Steel) Trusco Code 351-8914
Mass(g) 1080 Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyester non-woven fabric
Adhesive Butyl Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico