Nastro super butilico n.9290【1-16 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
929000-20-50X20
9290-50-20-PACK
9290-75-20-PACK
9290-100-20-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

21.02 €

5 6 giorni 50Airtight waterproof tape351-91988161 Roll

143.88 €

16 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 50Air Tight Water-Proof Tape, Pack Type--1 Box (16 Rolls)

174.02 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 75Air Tight Water-Proof Tape, Pack Type--1 Box (12 Rolls)

154.68 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 100Air Tight Water-Proof Tape, Pack Type--1 Box (8 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Gialli Length(m) 20
Thickness(mm) 0.5 Color Details Cardboard Color Adhesiveness 7.8 N/10 mm (against Stainless Steel)
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyethylene Net + Aluminum Foil Adhesive Butyl Rubber-Based

Supporto tecnico