Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TNS-25-GY
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 5 | Thickness(mm) | 0.8 | Adhesiveness | 20N/25mm |
Tensile Strength | 147N/25mm | Color Details | Gray | Trusco Code | 256-4599 |
Mass(g) | 200 | Features | Simple construction with secure non-slip treated feet and enhanced safety. | Application | For outdoors (for areas used while shod). Places slippery with water or oil. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Material/base | Aluminum Foil | Adhesive | Acrylic |
abrasive grain | Silicon carbide, aluminum oxide | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro antiscivolo per esterni larghezza 25mm, il codice articolo è il seguente: TNS-25-GY.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TNS-25-GY.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali