Sigillante per incavatura Mohair (utilizzo esterno)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO6070-BK

Codice componente
NO6070-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

12.43 €

4 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 6
Length(m) 2.5 Thickness(mm) 7 Details Type Airtight waterproof tape
Color Details Black Trusco Code 391-4313 Mass(g) 49
Features An abundance of fine, rich hair provides a good balance along uneven gaps without hindering the movement of the door. The superior durability means it can be used outdoors as well. Application Outdoor fixture cushioning material, sound-proofing, sound absorption and shock mitigation. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Polypropylene Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Sigillante per incavatura Mohair (utilizzo esterno), il codice articolo è il seguente: NO6070-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO6070-BK.

Supporto tecnico