Mola Cubitron con albero di precisione【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QB-1.0
QB-1.5
QB-2.0
QB-2.5
QB-3.3
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Quantity/Pack
(Piece)
Joining Agent Type Color Maximum rotation speed used
(min−1)

83.93 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 1710VitrifiedBlue100000

83.93 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 1.5710VitrifiedBlue100000

54.99 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 21010VitrifiedBlue100000

53.79 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 2.51010VitrifiedBlue100000

52.88 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 31010VitrifiedBlue100000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Grindstone Particle Size(#) 320 Shaft Diameter(mm) 3
Abrasive grain Cubitron Shaft length(mm) 45

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico