Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MC30W-50PET |
MC50W-50PET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.67 € | 10 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 419-7488 | 115 | 1 Roll | |
26.70 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 419-7496 | 180 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.038 | Color Details | White | Features | The tape bonds to itself alone without adhering to the bound object. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | PET | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali