Nastro di mascheratura crespo

Nastro di mascheratura crespo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4341-19MM
4341-50MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

9.38 €

10 Disponibile 6 giorni 19367-97211431 Roll

23.95 €

10 Disponibile 6 giorni 50367-97483501 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Length(m) 50
Thickness(mm) 0.17 Color Details Brown Adhesiveness 4.7N/10mm
Tensile Strength 53N/10mm Features Eco-friendly solventless adhesive is used. Specifications Can cut by hand
Continuous operating temperature 140 °C (30 min.) Base Materials Crepe Paper Adhesive Rubber-Based (Non-Solvent)
1 Roll

Supporto tecnico