Nastro adesivo Smart

Nastro adesivo Smart

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4965-5

Codice componente
4965-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.36 €

10 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Width(mm) 19
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.2 Color Details Crystal
Adhesiveness 11.5N/10mm Tensile Strength 20N/10mm Trusco Code 418-4793
Mass(g) 27.5 Features Excellent heat and weather resistance. Excellent plasticizer resistance. Application For strong adhesion to plastics and metals.
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyester film Adhesive Acrylic
1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo Smart, il codice articolo è il seguente: 4965-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4965-5.

Supporto tecnico