Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
60943-CK
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 18 | Thickness(mm) | 0.7 | Color Details | Cream (Luminescent Color) |
Adhesiveness | 6N/10mm | Tensile Strength | 38.4N/10mm | Trusco Code | 399-1491 |
Mass(g) | 780 | Features | High adhesive strength that can be applied to uneven surfaces. | Application | For both indoor and outdoor use. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Polyvinyl chloride (lead not used) | Adhesive | Acrylic |
Abrasive grain | Mineral Particles | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro antiscivolo, fosforescente, il codice articolo è il seguente: 60943-CK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60943-CK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali