Maschio diamantato con elettrodeposizione per ceramica ED-PNT

Maschio diamantato con elettrodeposizione per ceramica ED-PNT
[Caratteristiche] L'utensile collegato all'albero del foro pilota esegue un movimento auto-rotante e orbitale per rettificare un filetto con un passo. Gli assi X, Y e Z sono alimentati simultaneamente, quindi il requisito per l'uso è che la macchina sia dotata di un meccanismo di controllo simultaneo a 3 assi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ED-PNT-2.2X7.5XP0.5-#600
ED-PNT-3X9.8XP0.7-#400
ED-PNT-3.7X12XP0.8-#400
ED-PNT-4.5X15XP1-#400
ED-PNT-6X20XP1.25-#400
ED-PNT-7.5X24XP1.5-#400
ED-PNT-9X30XP1.75-#400
ED-PNT-10X34XP2-#400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Electrodeposition length
(mm)
Minimum Machining Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Tool No.

115.92 €

1 6 giorni 0.5502.28.547.58.536008315981

121.88 €

1 6 giorni 0.76031269.81244008315982

126.21 €

1 6 giorni 0.8603.7146121454008315983

133.25 €

1 6 giorni 1704.5188151864008315984

138.67 €

1 6 giorni 1.25706238202384008315985

164.67 €

1 6 giorni 1.5807.527102427104008315986

177.12 €

1 6 giorni 1.75809331029.833124008315987

209.08 €

1 6 giorni 2801039103439144008315988

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Altro Tap Type Utensile correlato alla filettatura Accuracy JIS2

Supporto tecnico