Filiera tonda, filiera tonda per acciaio inox, tipo fisso, SUS-SD (HSS)

Filiera tonda, filiera tonda per acciaio inox, tipo fisso, SUS-SD (HSS)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: metric
· Coating: Non-Coated
· Tool material: HSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-SD-25XM4X0.7P2
SUS-SD-25XM8X1P2
SUS-SD-25XM10X0.75P2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Tool No.

51.99 €

1 6 giorni M40.745668

78.71 €

48.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M8145686

90.26 €

58.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M100.7545696

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Acciaio rapido Tap Type Stampo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Outer Diameter(mm) 25

Supporto tecnico