Filiera tonda per tubi, filiera tonda conica TPD-H-PT

Filiera tonda per tubi, filiera tonda conica TPD-H-PT
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: HSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPD-H-38XPT1/4-19
TPD-H-38XPT1/8-28
TPD-H-38XPT3/8-19
TPD-H-50XPT1/2-14
TPD-H-50XPT1/4-19
TPD-H-50XPT3/4-14
TPD-H-50XPT3/8-19
TPD-H-63XPT1-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

136.50 €

1 6 giorni R1/4193843742

136.50 €

1 6 giorni R1/8283843741

136.50 €

1 6 giorni R3/8193843743

224.25 €

1 6 giorni R1/2145043754

224.25 €

1 6 giorni R1/4195043752

224.25 €

1 6 giorni R3/4145043756

224.25 €

1 6 giorni R3/8195043753

450.67 €

1 6 giorni R1116343773

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Tool Material Type Acciaio rapido Tap Type Stampo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico