Filiera tonda per tubi, filiera tonda parallela SPD-S-PF (Codici componente)

Filiera tonda per tubi, filiera tonda parallela SPD-S-PF
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe parallel
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Alloy HSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPD-S-38XPF1/4-19
SPD-S-38XPF1/8-28
SPD-S-38XPF3/8-19
SPD-S-50XPF1/2-14
SPD-S-50XPF1/4-19
SPD-S-50XPF1/8-28
SPD-S-50XPF3/4-14
SPD-S-50XPF3/8-19
SPD-S-50XPF5/8-14
SPD-S-50XPF7/8-14
SPD-S-57XPF1-11
SPD-S-57XPF3/4-14
SPD-S-63XPF1-1/4-11
SPD-S-63XPF1-1/8-11
SPD-S-63XPF1-11
SPD-S-63XPF3/4-14
SPD-S-63XPF7/8-14
SPD-S-75XPF1-1/2-11
SPD-S-75XPF1-3/8-11
SPD-S-75XPF1-11
SPD-S-100XPF1-3/4-11
SPD-S-100XPF2-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

46.99 €

1 Disponibile 6 giorni G1/4193847602

46.65 €

1 Disponibile 6 giorni G1/8283847601

46.65 €

1 Disponibile 6 giorni G3/8193847603

76.53 €

1 Disponibile 6 giorni G1/2145047614

76.19 €

1 Disponibile 6 giorni G1/4195047612

105.51 €

1 Disponibile 6 giorni G1/8285047611

105.51 €

1 Disponibile 6 giorni G3/4145047616

76.19 €

1 Disponibile 6 giorni G3/8195047613

87.21 €

1 Disponibile 6 giorni G5/8145047615

87.21 €

1 Disponibile 6 giorni G7/8145047617

160.88 €

1 6 giorni G1115747622

160.88 €

1 6 giorni G3/4145747621

177.12 €

1 6 giorni G1"1/4116347635

216.67 €

1 6 giorni G1"1/8116347634

177.12 €

1 6 giorni G1116347633

177.12 €

1 6 giorni G3/4146347631

216.67 €

1 6 giorni G7/8146347632

359.67 €

1 6 giorni G1"1/2117547645

359.67 €

1 6 giorni G1"3/8117547644

359.67 €

1 6 giorni G1117547641

622.92 €

1 6 giorni G1"3/41110047651

622.92 €

1 6 giorni G21110047652

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo parallelo per tubi Tool Material Type Lega HSS Tap Type Stampo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Screw Left and Right Right Screw

Supporto tecnico