Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CY10015A-40 |
CY10015A-60 |
CY10015A-80 |
CY10015A-120 |
CY10015A-150 |
CY10015A-180 |
CY10015A-240 |
CY10015A-320 |
CY10015A-400 |
CY10015Z-40 |
CY10015Z-60 |
CY10015Z-80 |
CY10015Z-100 |
CY10015Z-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Abrasive grain | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 10 | 6 giorni | 40 | A grana abrasiva | 60 | 396-7034 | 64 | ||
3.41 € | 10 | 6 giorni | 60 | A grana abrasiva | 72 | 396-7051 | 62 | ||
3.38 € | 10 | 6 giorni | 80 | A grana abrasiva | 72 | 396-7069 | 57 | ||
3.31 € | 10 | 6 giorni | 120 | A grana abrasiva | 72 | 396-6984 | 49 | ||
3.97 € | 10 | 6 giorni | 150 | A grana abrasiva | 72 | 396-6992 | 54 | ||
3.98 € | 10 | 6 giorni | 180 | A grana abrasiva | 72 | 396-7000 | 56 | ||
3.92 € | 10 | 6 giorni | 240 | A grana abrasiva | 72 | 396-7018 | 50 | ||
3.80 € | 10 | 6 giorni | 320 | A grana abrasiva | 72 | 396-7026 | 49 | ||
3.87 € | 10 | 6 giorni | 400 | A grana abrasiva | 72 | 396-7042 | 45 | ||
4.37 € | 10 | 6 giorni | 40 | Z grana abrasiva | 60 | 396-7093 | 72 | ||
4.36 € | 10 | 6 giorni | 60 | Z grana abrasiva | 72 | 396-7107 | 70 | ||
4.31 € | 10 | 6 giorni | 80 | Z grana abrasiva | 72 | 396-7115 | 66 | ||
4.26 € | 10 | 6 giorni | 100 | Z grana abrasiva | 72 | 396-7077 | 60 | ||
4.25 € | 10 | 6 giorni | 120 | Z grana abrasiva | 72 | 396-7085 | 58 |
Loading...
Type | Disco multi-lama | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Blade length(mm) | 18 | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 | Number Contained In A Packet(sheet) | 10 |
Features | Very low cost flap disc made in Japan using Japanese-made abrasive cloth. Low noise, and is safe as few sparks are generated. Secondary burring does not occur after grinding due to use of an abrasive cloth, and the finished surface is finer and cleaner compared to a grinding stone. Excellent autogenesis, it continually exposes new abrasive grain without causing clogging. | Application | For removing welding beads. Deburring. Chamfering. Removing rust. | Maximum operating rotation speed | 72m/s(4320m/min) |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Abrasive grain
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali