Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SAFO10016-C |
SAFO10016-F |
SAFO10016-H-C |
SAFO10016-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 80 | - | 406-7207 | 20 | |
6.49 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 240 | - | 406-7215 | 15 | |
7.19 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 80 | Hard type | 406-7223 | 25 | |
6.54 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 120 | - | 406-7240 | 19 |
Loading...
Type | Carta per levigatrice | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | A grana abrasiva | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 | Number Contained In A Packet(sheet) | 10 |
Features | The non-woven fabric flexibly bends and prevents excessive cutting. Three dedicated pads are included and can be used according to the usage. | Application | Paint peeling. Rust removal. Shading off of scratches. Deburring. Surface polishing. | Maximum operating rotation speed | 71m/s(4300m/min) |
Accessory | Three dedicated pads included, one each in the following sizes: 94 mm, 75 mm and 30 mm |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Details Type
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali