TOKUMARU α【10 Pezzi per confezione】

TOKUMARU α
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This product is appropriate for a wide range of uses, and is quiet when polishing and with less vibrations compared to flexible grindstone or offset grindstone.
· Uses China-made paper.
[Applications]
· Grinding and polishing of steel, welding bead removal, rust removal, peeling of paint, polishing of woodwork.
· Tool used: dedicated electric disc grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GP-100TMAR-60
GP-100TMAR-80
GP-100TMAR-100
GP-100TMAR-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Trusco Code Mass

27.56 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 60229-5270685 g/box

27.39 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 80229-5288665 g/box

27.03 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100229-5296625 g/box

26.80 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 120229-5300600 g/box

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama work material Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Plastica Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Details Type Alundum (For General Metals) Max. Rotational Speed(rpm) 13600
Blade length(mm) 15 Number of blades(sheet) 72 Pcs./Box. 10 (sheet)
Features This product is appropriate for a wide range of uses, and is quiet when polishing and with less vibrations compared to flexible grindstone or offset grindstone. Uses China-made paper. Application Grinding and polishing of steel, welding bead removal, rust removal, peeling of paint, polishing of woodwork. Maximum operating rotation speed 71.2m/s(4270m/min)
Grinding Angle 15~30°

Supporto tecnico