Disco di carta tipo conico, alundum (per metalli generici)【5-10 Pezzi per confezione】

Disco di carta tipo conico, alundum (per metalli generici)
[Features]
· Tapered base board allows working on a flat surface without digging in, even if work angle is increased.
· Outer part and central part of abrasive wear simultaneously, so you can use up uniformly all the abrasive.
[Applications]
· For peeling black scale from metal, and removing beading on welding surfaces.
· For rust removal and grinding/polishing of various metals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GPK10016-40
GPK10016-60
GPK10016-80
GPK10016-100
GPK10016-120
GPK18022-40
GPK18022-60
GPK18022-80
GPK18022-100
GPK18022-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Blade length
(mm)
Number of blades
(sheet)
Pcs./Box. Trusco Code Mass

44.72 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 100164013600167210 (sheet)287-9174793 g/box

44.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 100166013600167210 (sheet)287-9182743 g/box

43.88 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 100168013600168010 (sheet)287-9191683 g/box

43.51 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1001610013600168010 (sheet)287-9204633 g/box

43.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1001612013600168010 (sheet)287-9212623 g/box

77.92 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1802240840020905 (sheet)287-92631,628 g/box

76.02 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 18022608400201205 (sheet)287-92711,378 g/box

75.63 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 18022808400201205 (sheet)287-92801,328 g/box

75.26 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 180221008400201205 (sheet)287-92981,278 g/box

74.49 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 180221208400201205 (sheet)287-93011,178 g/box

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama work material Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio Details Type Alundum (For General Metals)
Features Tapered base board allows plain polishing even when increasing work angle. Outer part and central part of abrasive wear simultaneously, so you can use up uniformly all the abrasive. Application For peeling black scale from metal, and removing beading on welding surface. Rust-removal and grinding and polishing of various kinds of metal. Maximum operating rotation speed GPK10016:71.1m/s(4270m/min)GPK18022:79.1m/s(4748m/min)
Operating Angle 15~25° Accessory With adapter for 15 mm hole (10 pcs per box) (GPK10016 only)

Supporto tecnico