GP Top【5 Pezzi per confezione】

GP Top
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· All-round type that features an abundant grain size variation to handle rough finishing polishing.
· There is hardly any strain on the workpieces due to heat or burning due to the air cooling effect.
[Applications]
· For polishing high-hardness material such as stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGP10015-Z-40
TGP10015-Z-60
TGP10015-Z-80
TGP10015-Z-100
TGP10015-Z-120
TGP12522-Z-40
TGP12522-Z-60
TGP12522-Z-80
TGP12522-Z-100
TGP12522-Z-120
TGP18022-Z-40
TGP18022-Z-60
TGP18022-Z-80
TGP18022-Z-100
TGP18022-Z-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Blade length
(mm)
Number of blades
(sheet)
Trusco Code Mass

32.43 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10016401360016.572409-8145400 g/box

32.20 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10016601360016.580409-8153375 g/box

32.12 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10016801360016.590409-8161365 g/box

32.03 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100161001360016.590409-8129355 g/box

31.98 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100161201360016.590409-8137350 g/box

65.72 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1252240110002080409-8293720 g/box

65.17 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1252260110002090409-8307660 g/box

64.91 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1252280110002090409-8315630 g/box

64.55 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12522100110002090409-8277590 g/box

64.38 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12522120110002090409-8285570 g/box

121.40 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 180224084002590409-84471,300 g/box

120.04 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1802260840020120409-84551,150 g/box

119.69 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1802280840020120409-84631,110 g/box

118.61 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022100840020120409-8421990 g/box

118.25 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022120840020120409-8439950 g/box

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama work material Acciaio inox Details Type Zirconia (for difficult-to-cut materials such as stainless steel)
Pcs./Box. 5 (sheet) Features This product is for all purposes including rough finishing to final polishing with the wide variation of grain sizes. There is little distortion of work and burn caused by heat with the air-cooling function. Application For polishing high-hardness material such as stainless steel.
Maximum operating rotation speed TGP10015:71.1m/s(4270m/min)TGP12522:80.0m/s(4318m/min)TGP18022:79.1m/s(4748m/min) Operating Angle 15~30° Accessory Only ø100 mm Comes with Adapter for 15 mm Hole (5 pcs Per Box)

Supporto tecnico