"GP Top" (per cemento, carburo di silicio)【10 Pezzi per confezione】

"GP Top" (per cemento, carburo di silicio)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Utilizes high-hardness silicon carbide abrasive material.
· The use of coarse abrasive grains (#24) suppresses clogging.
· Polishes the surface without biting in deeply.
[Applications]
· Ideal for chipping concrete, chamfering and partial repairs of stones, glass, roof tiles, etc.
· Lining pre-processing of water pipes, etc.
· Tool used: disc grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GPCO-10016

Codice componente
GPCO-10016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

105.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama work material Materiale pietra / Materiale vetro Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 Particle Size(#) 24 Max. Rotational Speed(rpm) 13600
Blade length(mm) 25 Number of blades(sheet) 45 Pcs./Box. 10 (sheet)
Trusco Code 299-4356 Mass 800 g/box Features Silicon carbide whetstone that has a high degree of hardness has been used. The use of coarse abrasive grains (#24) restrains clogging. Polishes the surface without adding deep cuts.
Application Ideal for chamfering and partial repairs of concrete, stone, glass, tile, etc. Lining of water pipe etc. Maximum operating rotation speed 71.2m/s(4270m/min) Tool Used Disc grinder.
Accessory With adapter for 15 mm hole (10 pcs per box)

Si trova sulla pagina di "GP Top" (per cemento, carburo di silicio), il codice articolo è il seguente: GPCO-10016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GPCO-10016.

Supporto tecnico