Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GP100AL-40 |
GP100AL-60 |
GP100AL-80 |
GP100AL-100 |
GP100AL-120 |
GP100AL-150 |
GP100AL-180 |
GP100AL-240 |
GP100AL-320 |
GP100AL-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 72 | 114-8931 | 800 g/box | |
65.98 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 80 | 114-8940 | 750 g/box | |
65.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 80 | 114-8958 | 700 g/box | |
65.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 100 | 80 | 114-8966 | 670 g/box | |
65.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | 80 | 114-8974 | 640 g/box | |
65.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 150 | 80 | 114-8982 | 640 g/box | |
65.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 180 | 80 | 114-8991 | 640 g/box | |
65.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 240 | 80 | 114-9008 | 640 g/box | |
65.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 320 | 80 | 114-9016 | 640 g/box | |
65.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 400 | 80 | 114-9024 | 640 g/box |
Loading...
Type | Disco multi-lama | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Details Type | Alundum |
---|---|---|---|---|---|
Thread Diameter(mm) | M10(P1.5) | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 | Blade length(mm) | 19.5 |
Pcs./Box. | 10 (sheet) | Features | Designed with special shape to prevent clogging. Comfortable to use with little unwanted noise. Can be fixed with a single action (screw type). (Disc grinder only) | Application | Heavy duty polishing, metal polishing by disc grinder. Weld bead removing. For grinding general metal and timber. |
Maximum operating rotation speed | 71.2m/s(4270m/min) |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali