Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GP100ALZ-40 |
GP100ALZ-60 |
GP100ALZ-80 |
GP100ALZ-100 |
GP100ALZ-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40 | 72 | 114-9032 | 890 g/box | ||
57.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 80 | 114-9041 | 830 g/box | ||
56.97 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 80 | 80 | 114-9059 | 780 g/box | ||
56.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 80 | 215-8001 | 750 g/box | ||
56.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 120 | 80 | 215-8019 | 740 g/box |
Loading...
Type | Disco multi-lama | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Zirconia | Thread Diameter(mm) | M10(P1.5) | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 |
Blade length(mm) | 19.5 | Pcs./Box. | 10 (sheet) | Features | Designed with special shape to prevent clogging. Comfortable to use with little unwanted noise. Can be fixed with a single action (screw type). (Disc grinder only) |
Application | Heavy duty polishing, metal polishing by disc grinder. Weld bead removing. Excellent for metal polishing of high-hardness material as stainless and others hard-to-cut materials. | Maximum operating rotation speed | 71.2m/s(4270m/min) |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali