“GP Top Mini" (tipo senza filettatura)【5 Pezzi per confezione】

“GP Top Mini" (tipo senza filettatura)
[Features]
· All-round type that features an abundant grain size variation to handle rough finishing polishing. Grinding burn, a shortcoming of elastic grindstones, is prevented, and it has high grindability and life 5 to 6 times as long as conventional products.
[Applications]
· Ideal for removing spot-welding spatter on automobiles, home appliances etc., and especially polishing molds.
· For use with ordinary metal.
· Tools Used: disc grinder and air grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GP5810-40
GP5810-60
GP5810-80
GP5810-100
GP5810-120
GP5810-150
GP5810-180
GP5810-240
GP5810-320
GP5810-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Trusco Code Mass

31.92 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 40118-1408133 g/box

30.97 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 60118-1416123 g/box

31.82 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 80118-1424119 g/box

31.78 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 100118-1432114 g/box

31.71 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 120118-1441105 g/box

31.71 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 150118-1459105 g/box

31.71 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 180118-1467105 g/box

31.71 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 240118-1475105 g/box

31.71 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 320118-1483105 g/box

31.71 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 400118-1491105 g/box

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama work material Acciaio generico / Ghisa / Materiale rame / Alluminio Outer diameter Dimensions(mm) 58
Inner Diameter Dimension(mm) 9.6 Max. Rotational Speed(rpm) 20000 Blade length(mm) 15
Number of blades(sheet) 48 Pcs./Box. 5 (sheet) Features This product is for all purposes including rough finishing to final polishing with the wide variation of grain sizes. Grinding burn, a shortcoming of a elastic grindstone, is prevented, and it has high grindability and 5 to 6 times as long life as conventional products.
Application Useful in removing spatter from spot-welds in automobiles, home appliances etc., and especially in buffing metal. For use with ordinary metal. Maximum operating rotation speed 60.7m/s(3642m/min) Tool Used Disc grinder, air grinder.

Supporto tecnico