• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

"GP Disk Wheel" (tipo attacco a vite diretto / tipo perpendicolare)【5 Pezzi per confezione】

"GP Disk Wheel" (tipo attacco a vite diretto / tipo perpendicolare)
[Features]
· For use with ordinary metal. Gap between polishing cloths is wide, preventing clogging. As the substrate is smaller than the outer diameter of the polishing cloth, the lower surface and sides can be polished at the same time.
· It has heat dissipation property, causing little or no distortion or burning of the material to be polished due to heat.
· It can be installed in a single action (screw type).
[Applications]
· Pre-plating polishing, metal surface polishing, rust removal, and deburring. Polishing woodwork and plastic.
· Tool used: disc grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GP100A-AL-40
GP100A-AL-60
GP100A-AL-80
GP100A-AL-100
GP100A-AL-120
GP100A-AL-150
GP100A-AL-180
GP100A-AL-240
GP100A-AL-320
GP100A-AL-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Number of blades
(sheet)
Trusco Code Mass

35.20 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4080216-3161450 g/box

35.99 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6080216-3179425 g/box

35.81 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8080216-3187400 g/box

35.73 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10090216-3195390 g/box

35.65 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12090216-3209380 g/box

35.62 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 15090216-3217375 g/box

35.62 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 18090216-3225375 g/box

35.62 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 24090216-3233375 g/box

35.54 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 32090216-3241365 g/box

35.51 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 40090216-3250360 g/box

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama work material Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio / Plastica Outer diameter Dimensions(mm) 100
Thread Diameter(mm) M10(P1.5) Max. Rotational Speed(rpm) 13600 Blade length(mm) 15
Pcs./Box. 5 (sheet) Features For general metals. Since there is a gap between the polishing cloths, it does not cause clogging. As the substrate is smaller than the outer diameter of the polishing cloth, the lower surface and sides can be polished at the same time. It has heat dissipation property, causing little or no distortion and burning of the material to be polished due to heat. It can be installed in a single action (screw type). Application Pre-plating polishing, metal surface polishing, rust removal, deburring. Polishing of woodwork and plastic.
Maximum operating rotation speed 71.2m/s(4270m/min)

Supporto tecnico