"Disco in tessuto" (per levigatrice a doppia azione / abrasivo in tessuto non tessuto)【2 Pezzi per confezione】

"Disco in tessuto" (per levigatrice a doppia azione / abrasivo in tessuto non tessuto)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made from non-woven nylon fibers and alundum abrasive grains, thereby ensuring gentle grinding work, suitable for finished products.
· Attached to the pad with Velcro tape for use.
[Applications]
· For removing light rust from metallic products and for glazing.
· Smoothing out wood products.
· Tool used: dual-action sander (Velcro type).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TFD-125-320
TFD-125-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Color Trusco Code

4.33 €

3.03 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

320Brown258-4107

5.60 €

2 Pezzi per confezione

5 conf. Disponibile 6 giorni 600Blue-green258-4115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto work material Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio / Plastica Outer diameter Dimensions(mm) 125
Max. Rotational Speed(rpm) 4000 The Number of each bag(sheet) 2 Mass 20 g/Bag
Features It is made from non-woven nylon fibers and alundum abrasive grains, thereby ensuring gentle grinding work, suitable for finished products. Can be used by attaching to the pad with Velcro. Application For removing light rust from metallic products and for glossing. For removing fluff from woodwork products. Maximum operating rotation speed 26.2m/s(1572m/min)

Supporto tecnico