Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TAM-125-60 |
TAM-125-80 |
TAM-125-100 |
TAM-125-120 |
TAM-125-150 |
TAM-125-180 |
TAM-125-240 |
TAM-125-320 |
TAM-125-400 |
TAM-125-600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Details Type | Color | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.84 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-3941 | 300 g/Bag | |
8.64 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-3950 | 300 g/Bag | |
7.87 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 6 giorni | 100 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-3968 | 250 g/Bag | |
6.45 € 4.52 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 120 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-3976 | 250 g/Bag | ||
7.22 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 6 giorni | 150 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-3984 | 200 g/Bag | |
7.22 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 7 giorni | 180 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-3992 | 200 g/Bag | |
6.77 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 7 giorni | 240 | White (#240-#600) | White | 258-4000 | 150 g/bag | |
6.77 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 6 giorni | 320 | White (#240-#600) | White | 258-4018 | 150 g/bag | |
6.77 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 6 giorni | 400 | White (#240-#600) | White | 258-4026 | 150 g/bag | |
6.77 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 6 giorni | 600 | White (#240-#600) | White | 258-4034 | 150 g/bag |
Loading...
Type | Carta per levigatrice | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio / Plastica | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | The Number of each bag(sheet) | 5 | Features | Pattern-coated abrasive cloth is coated with abrasive grain in an even pattern to provide synergistic beating, grinding, and polishing. The pattern coating results in stronger polishing power with less clogging compared to conventional products. Furthermore, the ventilation creates a cooling effect, reducing the likelihood of burns. |
Application | For polishing putty and surfacer. Fabric and coat-polishing for such things as woodwork, furniture, and instruments. Sanding baked-finishes and surface smoothing. Tool: Non-dust-suction, double-action sander. (Velcro Type) | Maximum operating rotation speed | 78.5m/s(4710m/min) | Tool Used | No dust collection double action sander. (Velcro Type) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Particle Size(#)
Details Type
Color
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali