"New Nylon Disc" (tipo con rotazione ad alta velocità)【5 Pezzi per confezione】

"New Nylon Disc" (tipo con rotazione ad alta velocità)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Even without adjusting the rotation speed, there is no burning or clogging. (High Rotation Model)
· Uses nylon abrasives made by reinforcing tangled nylon fibers with abrasive dust.
· It prevents over-grinding of non-abrasive materials.
[Applications]
· For removing burn of welding, sanding sealers at curved surfaces in woodworking, finishing before coating, satin finish, mirror surface pretreatment, and paint removal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNND100-60
TNND100-120
TNND100-240
TNND100-320
TNND100-600
TNND125-60
TNND125-120
TNND125-240
TNND125-320
TNND125-600
TNND180-60
TNND180-120
TNND180-240
TNND180-320
TNND180-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Details Type Max. Rotational Speed
(rpm)
Number of non-woven fabric cloths (pieces) Trusco Code Mass Maximum operating rotation speed Accessory

70.23 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 951660O.D. 95 mm1200027379-9760385 g/box59.7m/s(3580m/min)Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)

73.00 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 9516120O.D. 95 mm1200028379-9778390 g/box59.7m/s(3580m/min)Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)

70.11 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 9516240O.D. 95 mm1200028379-9786370 g/box59.7m/s(3580m/min)Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)

69.92 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 9516320O.D. 95 mm1200029379-9794350 g/box59.7m/s(3580m/min)Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)

69.75 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 9516600O.D. 95 mm1200029379-9808330 g/box59.7m/s(3580m/min)Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)

100.42 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1251660O.D. 125 mm900029379-9816628 g/box58.9m/(s 3533m/min)-

103.49 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12516120O.D. 125 mm900035379-9824550 g/box58.9m/(s 3533m/min)-

100.23 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12516240O.D. 125 mm900035379-9832608 g/box58.9m/(s 3533m/min)-

100.23 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12516320O.D. 125 mm900035379-9841608 g/box58.9m/(s 3533m/min)-

99.97 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12516600O.D. 125 mm900036379-9859578 g/box58.9m/(s 3533m/min)-

121.40 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1802260O.D. 180 mm650045379-98671,370 g/box61.2m/(s 3674m/min)-

125.60 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022120O.D. 180 mm650054379-98751,320 g/box61.2m/(s 3674m/min)-

120.90 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022240O.D. 180 mm650054379-98831,290 g/box61.2m/(s 3674m/min)-

120.77 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022320O.D. 180 mm650054379-98911,270 g/box61.2m/(s 3674m/min)-

120.52 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022600O.D. 180 mm650058379-99051,230 g/box61.2m/(s 3674m/min)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama work material Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Materiale rame / Alluminio / Plastica Thickness(mm) 15
Pcs./Box. 5 (pcs.) Features Even without adjusting the rotation speed, there is no burning or clogging. (High Rotation Model) Owing to the use of nylon abrasives made by reinforcing tangled nylon fibers with abrasive dust, it prevents over-grinding of non-abrasive materials,. Application For removing burn of welding, sanding sealers at curved surfaces in woodworking, finishing before coating, satin finish, mirror surface pretreatment, and paint removal.

Supporto tecnico