• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

"New Nylon Disc" (tipo con rotazione ad alta velocità / tipo attacco a vite diretto)【5 Pezzi per confezione】

"New Nylon Disc" (tipo con rotazione ad alta velocità / tipo attacco a vite diretto)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TNND100AL-320

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 52.97

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TNND100AL-320

Codice componente
TNND100AL-320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.97 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto work material Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Materiale rame / Alluminio / Plastica Outer diameter Dimensions(mm) 95
Thickness(mm) 15 Particle Size(#) 320 Thread Diameter(mm) M10(P1.5)
Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Pcs./Box. 5 (pcs.) Number of non-woven fabric cloths (pieces) 29
Trusco Code 379-9948 Mass 392 g/box Features It can be installed in a single action (screw type). Burning and clogging do not occur even without adjusting the rotation speed. (High Rotation Model) Owing to the use of nylon abrasives made by reinforcing tangled nylon fibers with abrasive dust, it prevents over-grinding of polished objects,.
Application For removing burn of welding, sanding sealers at curved surfaces in woodworking, finishing before coating, satin finish, mirror surface pretreatment, and paint removal.

Si trova sulla pagina di "New Nylon Disc" (tipo con rotazione ad alta velocità / tipo attacco a vite diretto), il codice articolo è il seguente: TNND100AL-320.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TNND100AL-320.

Supporto tecnico