• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

GP Cleaning Wheel

GP Cleaning Wheel

[Features]
· Can be attached to the 6 mm shaft grinder.
[Applications]
· Arbor to be attached to the cleaning wheel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GP-ABR75-M10

Codice componente
GP-ABR75-M10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass Features Application Screw Diameter

7.00 €

4 giorni 44gCan be attached to the 6 mm shaft grinder.Arbor to be attached to the cleaning wheel.M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Arbor Overall Length(mm) 75 Shaft Diameter(mm) 6
Trusco Code 395-0662

Si trova sulla pagina di GP Cleaning Wheel, il codice articolo è il seguente: GP-ABR75-M10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GP-ABR75-M10.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico