"Soft Power Disc" (resina in uretano, per lucidatura di finitura)【5 Pezzi per confezione】

"Soft Power Disc" (resina in uretano, per lucidatura di finitura)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Reduces the time required for mirror finishing by 50%.
· With a fine count surpassing the level of paper, it can be used for final polishing of the base levels of the mirror surface.
· Granule degree #600 (Finished surfaces #2000 equivalent).
· For finish polishing of urethane resin.
[Applications]
· For partial correction.
· Scorch removal.
· Pretreatment before mirror surface finishing work.
· Tool used: disc grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SP100C8

Codice componente
SP100C8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

149.66 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in gomma / uretano duro Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 16
Thickness(mm) 8 Particle Size(#) 600 Max. Rotational Speed(rpm) 5000
Pcs./Box. 5 (pcs.) Trusco Code 175-8314 Mass 325 g/box
Features Halves the amount of mirror finishing work required. With a fine count surpassing the level of paper, it can be used for final polishing of the base levels of the mirror surface. The particles are #600 (equivalent to the finishing surface #2000). For polishing urethane finishes. Application For partial correction, burning removal, pretreatment of mirror surface work. Maximum operating rotation speed 26.2m/s(1570m/min)
Accessory With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Si trova sulla pagina di "Soft Power Disc" (resina in uretano, per lucidatura di finitura), il codice articolo è il seguente: SP100C8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP100C8.

Supporto tecnico