Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSD-100 |
TSD-100AL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter Dimension (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.52 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 16 | 261-6271 | 425 g/box | |
80.23 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | M10(P1.5) | 261-6289 | 440 g/box |
Loading...
Type | Cotone: Disco in canapa | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 8000 | Pcs./Box. | 5 (pcs.) |
Features | Enables beautiful polishing with a sharp tip. Used for intermediate polishing for steel, stainless steel, aluminum, etc. with oil and fat abrasive (white rod). Sisal (hemp) and cotton are combined. | Application | Steel, stainless steel, aluminum, and other medium polishing and sub polishing. Tools Used: disc grinder and air grinder. | Maximum operating rotation speed | 41.9m/s(2512m/min) |
Tool Used | Disc grinder, air grinder. | Accessory | With adapter for 15 mm hole (1 pc per box) |
Configura
Proprietà di base
Inner Diameter Dimension(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali