"Felt Disc" (per strofinatura)【5 Pezzi per confezione】

"Felt Disc" (per strofinatura)

[Features]
· It is a high-grade wool felt type with a cushioning function that's gentle on the skin.
· A grease/oil abrasive (blue rod, white rod, tripoli) is used according to the application, and applied mirror finish.
[Applications]
· For glazing and wiping mirror finish polishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FD100

Codice componente
FD100
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass Features Application Maximum operating rotation speed Accessory

96.79 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni 230 g/boxIt is a high-grade wool felt type with a cushioning function that's gentle on the skin. Grease abrasive (blue rod, white rod, tripoly) is used for mirror finish according to the application.For glazing and wiping mirror finish polishing.41.9m/s(2512m/min)With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Felt Disc Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 16
Thickness(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 8000 Pcs./Box. 5 (pcs.)
Trusco Code 175-8284

Si trova sulla pagina di "Felt Disc" (per strofinatura), il codice articolo è il seguente: FD100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FD100.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico