"Felt Disc α" (per strofinatura)【5 Pezzi per confezione】

"Felt Disc α" (per strofinatura)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is possible to polish applying a grease/oil abrasive on wool felt.
· It is a disc that uses Japan-produced, high-quality felt.
[Applications]
· For glazing, wiping, and finishing mirror finish polishing.
· Tool used: disc grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TFDA-100

Codice componente
TFDA-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

113.62 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in feltro Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 16
Thickness(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Pcs./Box. 5 (pcs.)
Trusco Code 261-2721 Mass 295 g/box Features It is possible to polish applying a grease/oil abrasive on wool felt.
Application For glazing, wiping, and finishing mirror finish polishing. Maximum operating rotation speed 62.8m/s(3768m/min) Accessory With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Si trova sulla pagina di "Felt Disc α" (per strofinatura), il codice articolo è il seguente: TFDA-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFDA-100.

Supporto tecnico