"Felt Disc β" (per strofinatura)【5 Pezzi per confezione】

"Felt Disc β" (per strofinatura)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Apply a grease/oil abrasive to felt for mirror finish. It can be used for wiping without applying an abrasive.
[Applications]
· For glazing, wiping, and finishing mirror finish polishing.
· Tool used: disc grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TFDB-100

Codice componente
TFDB-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

74.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in feltro Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 16
Thickness(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Pcs./Box. 5 (pcs.)
Trusco Code 402-6721 Mass 325 g/box Features Apply a grease/oil abrasive to felt for mirror finish. It can be used for wiping without applying an abrasive.
Application For glazing, wiping, and finishing mirror finish polishing. Maximum operating rotation speed 62.8m/s(3768m/min) Accessory With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Si trova sulla pagina di "Felt Disc β" (per strofinatura), il codice articolo è il seguente: TFDB-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFDB-100.

Supporto tecnico