• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Felt Disc Mini【5 Pezzi per confezione】

Felt Disc Mini

[Features]
· Abrasive agent for Nitto-Kohki (MAG-25B, MAGS-25) and Trusco (TMAG1252L, TMAG1252G).
· A grease/oil abrasive is used according to the application to apply a final finish.
· Used for finishing after abrading with Nylon Disc Mini.
· Ideal for very small polished parts.
[Applications]
· For removing burns on stainless steel, aluminum and welding components.
· For paint film removal and mirror finishing.
· Tool used: mini sander (pneumatic).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GFN50M

Codice componente
GFN50M
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass Features Application Maximum operating rotation speed

31.63 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni 390 g/boxAbrasive agent for Nitto-Kohki (MAG-25B, MAGS-25) and Trusco (TMAG1252L, TMAG1252G). Depending on the use, oil-based abrasive agent can be used for the final finish. Used for finishing after abrading with nylon disc mini.For descaling, coating removal, or mirror finish for stainless steel, aluminum, or welded parts.15.7m/s(942m/min)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Felt Disc work material Stainless Steel / Aluminum Outer diameter Dimensions(mm) 50
Inner Diameter Dimension(mm) 9.6 Thickness(mm) 12 Max. Rotational Speed(rpm) 6000
Pcs./Box. 5 (pcs.) Trusco Code 172-9489

Si trova sulla pagina di Felt Disc Mini, il codice articolo è il seguente: GFN50M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GFN50M.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico