"Felt Disc" (tipo attacco a vite diretto)【5 Pezzi per confezione】

"Felt Disc" (tipo attacco a vite diretto)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A grease/oil abrasive (blue rod, white rod, tripoli) is used according to the application, and applied mirror finish.
· Direct screw-in type.
[Applications]
· For glazing and wiping mirror finish polishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FD100AL-H
FD100AL-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Details Type Trusco Code Mass

104.07 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Hard type216-2032330 g/box

93.31 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Soft Type216-2041290 g/box

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in feltro Outer diameter Dimensions(mm) 100 Thickness(mm) 10
Thread Diameter(mm) M10(P1.5) Max. Rotational Speed(rpm) 8000 Pcs./Box. 5 (pcs.)
Features A grease/oil abrasive (blue rod, white rod, tripoli) is used according to the application, and applied mirror finish. Application For glazing and wiping mirror finish polishing. Maximum operating rotation speed 41.9m/s(2512m/min)

Supporto tecnico